Aardlekschakelaar 30 mA

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2664 01
2664 01
163,17 EUR
EAN 4010337011897
VE 1
PS 03
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2664 03
2664 03
163,17 EUR
EAN 4010337011903
VE 1
PS 03
zuiver wit mat
Art.nr. 2664 27
2664 27
163,17 EUR
EAN 4010337011910
VE 1
PS 03
antraciet
Art.nr. 2664 28
2664 28
163,83 EUR
EAN 4010337011927
VE 1
PS 03
kleur aluminium
Art.nr. 2664 26
2664 26
165,48 EUR
EAN 4010337011934
VE 1
PS 03
zwart mat
Art.nr. 2664 005
2664 005
165,48 EUR
EAN 4010337037064
VE 1
PS 03
grijs mat
Art.nr. 2664 015
2664 015
165,48 EUR
EAN 4010337085232
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt0114 01,0114 03,0114 26,0114 27,0114 28.

Kenmerken

Kenmerken

  • De aardlekschakelaar is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale stroom:
16 A

Nominale lekstroom:
30 mA

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

  • Toepassingsgebieden: Wandgoten, voor wandcontactdozen of in Gira energiezuilen.
  • Montage in een diepe apparaatdoos.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA, Aardlekschakelaar 30 mA
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2664 ..
2677 ..

PDF, 80 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads