DCS-repeater

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2572 00
2572 00
352,77 EUR
EAN 4010337011125
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Kenmerken

Kenmerken

  • Actieve component voor uitbreiding van een Gira deurcommunicatie-installatie met audio- en videofunctie.
  • Vergroting van het bereik en verhoging van het aantal deelnemers bij gebruik van aanvullende besturingapparaten.
  • Versterking van de audio- en datasignalen van het deurcommunicatiesysteem in beide richtingen.

Repeatermodus

  • Verbindt twee lijnsegmenten met elkaar, voor verdubbeling van het aantal deelnemers en het leidingbereik in een video- of audiodeurcommunicatie-installatie.
  • Belangrijk: Voor de voeding van het tweede lijnsegment is een aanvullend besturingapparaat nodig.

Meergespreksmodus

  • In de meergespreksstand wordt de complete installatie verdeeld over meerdere lijnen (één hoofdlijn en maximaal vijf nevenlijnen) die via de DCS-repeater met elkaar worden verbonden.
  • Elke lijn wordt gevoed door een eigen besturingsapparaat.
  • In de meergespreksstand mogen maximaal vijf DCS-repeaters in een installatie worden toegepast.

Technische gegevens

Voeding:
via 2-draads bus

Aansluitingen
2-draads bus IN:
2 x steekklem
2-draads bus OUT:
2 x steekklem

Geheugenkaart:
microSD-kaart (SDHC) tot max. 32 GB

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Back-upDe configuratie van de DCS-repeater kan op eenmicroSD-kaart worden opgeslagen.
  • InbedrijfstellingInbedrijfstelling van de DCS-repeater is ook zondermicroSD-kaart mogelijk.

Levering

  • De microSD-kaart isnietbijgeleverd.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 257200

RFA, 348 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 257200

IFC, 24 Kb

Downloaden


DCS-repeater
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2572 00

PDF, 673 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads