Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando’s naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
Configuratie per app of NFC.
Technische gegevens
Radiofrequentie:
2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocol:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:
NFC
Bereik
in het vrije veld:
tot 75 m
in gebouwen:
ca. 10 m
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:
0 tot 95% (niet-condenserend)
Aanwijzingen
Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
Dit product is niet geschikt voor eNet.
Levering
Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.