Bewegingsmelder Cube 240

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2444 02
2444 02
160,56 EUR
EAN 4010337056423
VE 1
PS 08
antraciet
Art.nr. 2444 10
2444 10
166,22 EUR
EAN 4010337056409
VE 1
PS 08
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
  • Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
  • Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd.
  • Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
  • Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook.
  • Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
  • Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
  • Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
  • Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
  • Afstandsbediening optioneel.
  • Bewaking van de vloer en het achterliggende gebied.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V~, 50/60 Hz

Schakelstroom
ohms:
16 A (AC1)

Aansluitvermogen
HV-ledlampen:
typ. 200 W
Gloeilampen:
2000 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA (cos φ = 0,5)
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
500 W (45,6 µF)
TL-lampen, seriegecompenseerd:
900 W

Capacitieve belasting:
176 µF

Lichtsterkte
Lichtsterkte:
2 tot 1000 lux

Instelregelaar
Nalooptijd:
5 s tot 15 min

Aansluitingdoorsnede
Massieve draad:
max. 2,5 mm²
Geslagen draad zonder adereindhuls:
max. 2,5 mm²
fijndradig met adereindhuls:
max. 1,5 mm²

Beschermingsgraad:
IP54

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Waarnemingshoek:
240°

Montagehoogte 2,50 m
Detectiebereik naar voren, max.:
ca. 16 m
Bereik naar beide zijden, max.:
ca. 16 m

Aanwijzingen

  • Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
  • Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
  • Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

Levering

  • Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

zonder lens: 87 87 85

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bewegingsmelder Cube
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2442 ..
2444 ..

PDF, 4.581 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads