EnOcean draadloze wandzender 1-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2421 01
2421 01
97,03 EUR
EAN 4010337463825
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2421 03
2421 03
97,03 EUR
EAN 4010337463832
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2421 27
2421 27
97,03 EUR
EAN 4010337463849
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2421 28
2421 28
99,77 EUR
EAN 4010337463856
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2421 26
2421 26
103,94 EUR
EAN 4010337463870
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2421 005
2421 005
103,94 EUR
EAN 4010337037088
VE 1
PS 02
grijs mat
Art.nr. 2421 015
2421 015
103,94 EUR
EAN 4010337084136
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
  • Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
  • Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Technische gegevens

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik
in het vrije veld:
tot 300 m
in gebouwen:
ca. 30 m

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +65 °C

Luchtvochtigheid:
0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.

Levering

  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


EnOcean draadloze wandzender
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2421 ..
2422 ..

PDF, 622 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads