Nominale spanning:
AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
Batterij voor afstandsbediening
Montagehoogte:
ca. 2,20 m tot 6,0 m
Detectiebereik:
Ø ca. 20 m
Lichtsterkte:
ca. 5 tot 2000 lx
instelbaar:
ca. 10 s tot 30 min
Aansluitvermogen bij AC 230 V~ en 35 °C
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
920 VA
Capacitieve belasting:
690 VA (560 µF)
Aansluitvermogen bij AC 110 V~ en 35 °C
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
460 VA
Capacitieve belasting:
345 VA (560 µF)
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C