De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.
Kenmerken
Kenmerken
Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
Parallelbediening met wipdrukcontact.
Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
Montage in diepe apparaatdoos.
Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
De Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de ruimteverlichting gedimd in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
Bewegingen dichtbij schakelen de ruimteverlichting ongedimd in.
Inschakellichtsterkte van de ruimteverlichting bij detectie veraf instelbaar.
Technische gegevens
Voeding:
AC 230/240 V~
Netfrequentie:
50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 50 °C
Montagehoogte:
1,10 m
Detectiebereik naar voren
Dichtbij:
ca. 5 cm
veraf:
ca. 6 m
Bereik naar beide zijden
veraf:
ca. 2 m
Lichtsterkte:
10 tot 1000 lux
Nalooptijd:
1 s tot 60 min
Aansluiting schroefklemmen
Massieve draad:
1,5 tot 2,5 mm²
Geslagen draad met adereindhulzen:
1,5 tot 2,5 mm²
Aansluitvermogen
Gloeilampen:
4 tot 300 W
HV-halogeen:
4 tot 300 W
Ledlampen:
typ. 4 tot 60 W
Inbouwdiepte:
33 mm
Aanwijzingen
Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.