Led compensatiemodule

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2375 00
2375 00
32,63 EUR
EAN 4010337031369
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Maakt het bedrijf van dimbare HV-ledlampen samen met Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers mogelijk.
  • Voorkomt het smeulen van HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken en bij schakelaars met verlichtingselement tot 3 mA.
  • Verbetert het dimgedrag van HV-ledlampen bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Vermogensverlies:
max. 2 W

Behuizingtemperatuur:
max. +65 °C (tc)

Kabellengte:
ca. 15 cm

Aanwijzingen

  • Ook te gebruiken voor reeds aanwezige dimmers0305 00en2390 00.

Afmetingen in mm

B 43 H 11,5 T 28,5

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Compensatiemodule LED
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2375 00

PDF, 751 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads