Sensotec met afstandsbediening

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2366 01
2366 01
231,08 EUR
EAN 4010337014584
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2366 03
2366 03
231,08 EUR
EAN 4010337014386
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2366 27
2366 27
231,08 EUR
EAN 4010337014409
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2366 28
2366 28
235,40 EUR
EAN 4010337014416
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2366 26
2366 26
238,34 EUR
EAN 4010337014393
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2366 005
2366 005
238,34 EUR
EAN 4010337037705
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

Kenmerken

  • Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
  • Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
  • Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
  • Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
  • Parallelbediening met wipdrukcontact.
  • Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
  • Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
  • Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
  • Montage in diepe apparaatdoos.
  • Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
  • De Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de ruimteverlichting gedimd in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
  • Bewegingen dichtbij schakelen de ruimteverlichting ongedimd in.
  • Inschakellichtsterkte van de ruimteverlichting bij detectie veraf instelbaar.

Technische gegevens

Voeding:
AC 230/240 V~

Netfrequentie:
50/60 Hz

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 50 °C

Montagehoogte:
1,10 m

Detectiebereik naar voren
Dichtbij:
ca. 5 cm
veraf:
ca. 6 m

Bereik naar beide zijden
veraf:
ca. 2 m

Lichtsterkte:
10 tot 1000 lux

Nalooptijd:
1 s tot 60 min

Aansluiting schroefklemmen
Massieve draad:
1,5 tot 2,5 mm²
fijndradig met adereindhuls:
1,5 tot 2,5 mm²

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
4 tot 300 W
HV-halogeen:
4 tot 300 W
Ledlampen:
typ. 4 tot 60 W

Batterij
Type:
CR 2025, 3 V
UN-nummer:
3091

Inbouwdiepte:
33 mm

Aanwijzingen

  • Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira Sensotec en led Sensotec
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Sensotec
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.886 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads