Draadloze module voor rookmelder Dual Q

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2347 00
2347 00
68,62 EUR
EAN 4010337016632
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Draadloze module voor draadloze verbinding van rookmelders Dual Q.
  • Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.

Technische gegevens

Radiofrequentie:
433,42 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Voeding:
Via de batterij van de draadloze module

Batterij
Type:
CR 2/3 AA lithium
Capaciteit:
3V
UN-nummer:
3091

Aanwijzingen

  • Wanneer één rookmelder brand detecteert, slaan alle toegewezen rookmelders alarm.
  • De draadloze module wordt op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt. Daardoor kunnen gecombineerde lijnen (bekabeld en draadloos) worden gerealiseerd.
  • De batterij kan niet bij Gira als reserveonderdeel worden gekocht.

Levering

  • Een batterij is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira draadloze module voor Gira rookmelder Dual Q
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze module voor rookmelder Dual
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding vanaf I02

Art.nr. 2347 00

PDF, 256 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads