Inbouwradio RDS met een luidspreker
Opzetstuk bedieningselement in zwartglaslook, System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2280 01
2280 01
160,06 EUR
EAN 4010337067986
VE 1
PS 03
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2280 03
2280 03
160,06 EUR
EAN 4010337068013
VE 1
PS 03
zuiver wit mat
Art.nr. 2280 27
2280 27
160,06 EUR
EAN 4010337076056
VE 1
PS 03
antraciet
Art.nr. 2280 28
2280 28
162,24 EUR
EAN 4010337068044
VE 1
PS 03
kleur aluminium
Art.nr. 2280 26
2280 26
165,53 EUR
EAN 4010337068020
VE 1
PS 03
in zwartglaslook
Art.nr. 2280 05
2280 05
171,65 EUR
EAN 4010337889175
VE 1
PS 03
zwart mat
Art.nr. 2280 005
2280 005
165,53 EUR
EAN 4010337038054
VE 1
PS 03
grijs mat
Art.nr. 2280 015
2280 015
165,53 EUR
EAN 4010337083924
VE 1
PS 03
edelstaal
Art.nr. 2280 600
2280 600
171,66 EUR
EAN 4010337021070
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2024.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • FM-radio met RDS-weergave voor inbouwmontage.
  • De inbouwradio RDS bestaat uit een basiselement radio met bedieningselement-opzetstuk en een basiselement luidspreker met afdekking.
  • Het basiselement radio is compact in een inbouwelement ondergebracht en kan daardoor in een enkele inbouwdoos worden geïnstalleerd.
  • De luidspreker kan met het basiselement radio in een combinatie of apart in een apparaatdoos worden geïnstalleerd. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten.
  • De radio detecteert de aangesloten luidsprekers automatisch en schakelt om tussen stereo en mono.
  • Het display van het opzetstuk bedieningselement geeft bij ontvangst van een RDS-signaal de zendernaam, de zenderfrequentie en de tijd weer.
  • De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
  • De inbouwradio RDS heeft twee geheugenplaatsen waarin met een eenvoudige toetsbediening een zender kan worden opgeslagen en opgevraagd.
  • Via de ingang neveneenheid kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of automatic-schakelaar samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
  • Via de AUX-stereoingang van de radio kunnen externe audiobronnen zoals mp3-spelers op de radio worden aangesloten. Voor de aansluiting van de externe audiobron is een extra basiselement Cinch Audio nodig, dat op de AUX-klemmen van het basiselement radio wordt aangesloten.
  • Het basiselement docking station wordt voor de muziekweergave direct op de AUX-stereoingang aangesloten.
  • In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit.

Technische gegevens

Frequentiebereik:
87,50 tot 107,90 MHz

Nominale spanning:
AC 230 V

Aansluiting:
Schroefklemmen

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
Netaansluiting:
2.5mm²
Luidspreker-/AUX-aansluiting:
1.5mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Inbouwradio RDS
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads