Aanwezigheidsmelder Mini Standard voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2220 00
2220 00
158,00 EUR
EAN 4010337014683
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen en buiten. Door het beschaafde design, de zeer vlakke uitvoering en het flexibele montageconcept zijn de aanwezigheidsmelders Mini zeer geschikt voor objecten met hoge architectonische eisen.

Kenmerken

Kenmerken

  • Extreem vlakke inbouw.
  • Klemmontage aan verlaagde plafonds.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optioneel toebehoren.
  • Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
  • Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buiten of in vochtige ruimten.
  • Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
  • Na verwijdering van de designring zijn alle bedieningselementen (bijvoorbeeld de programmeertoets) van het apparaat gemakkelijk vanaf de voorzijde bereikbaar. Daardoor is er geen demontage nodig voor afstelling achteraf of programmering via ETS.
  • Plafondinbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppelaar.
  • PIR sensoren: drie sensoren, geïntegreerde lichtsterktesensor.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie via instelknop handmatig instelbaar.
  • Goevoeligheid via ETS configureerbaar.
  • Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Een functieblok configureerbaar.
  • Instelbare bedrijfsstand: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, melder.
  • standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
  • Bedrijfsstand bij standalone-apparaat resp. hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/automatisch UIT resp. automatisch AAN/handmatig UIT).
  • Twee uitgangen (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder).
  • Uitgang (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder): schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsmodus.
  • Schemeringsniveau via extern communicatieobject of met teach-in instelbaar.
  • Extra zendvertraging via extern communicatieobject.
  • Adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging).
  • Korte aanwezigheidsfunctie.
  • Retourmelding van het schemeringsniveau.
  • Vergrendelingsfunctie.
  • Handbediening via tastsensor (apart communicatieobject).
  • Uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in.
  • Meting van de periode na de laatste beweging.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Montagehoogte:
2,20 m tot 5 m

Waarnemingshoek:
360°

Montagehoogte 3 m
Detectiebereik:
Ø ca. 12 m

Lichtsterktesensor
Meetbereik:
10 tot 2000 lx
Detectiebereik:
5 m Ø

Opbouwhoogte op plafond
Designring:
1,25 mm
inclusief lens:
4,8 mm

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Relatieve luchtvochtigheid:
10 tot 100% (niet-condenserend)

Beschermeringssoort:
IP44

Beschermingsklasse:
III

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Inbouwdiepte:
34 mm

Aanwijzingen

  • De aanwezigheidsmelder Mini is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.

Levering

  • Designring klein bij levering inbegrepen.
  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Plafonduitsparing: 44 -
Afmetingen (incl. designring klein): 53,5 38

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira aanwezigheidsmelder Mini voor KNX
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 222000

RFA, 448 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 222000

IFC, 93 Kb

Downloaden


Aanwezigheidsmelder Mini Standaard
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Art.nr. 2220 00

VD4, 134 Kb

Downloaden


Aanwezigheidsmelder Mini Standaard, Aanwezigheidsmelder Mini Comfort
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2220 00
2225 00

PDF, 1.697 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Präsenzmelder Mini Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2220 00

PDF, 3.233 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads