Regelaandrijving 3 voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2176 00
2176 00
291,05 EUR
EAN 4010337019374
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Elektromotorische regelaandrijving met twee binaire ingangen (potentiaalvrij) voor montage op thermostaatventielonderstukken (advies: Heimeier) voor de regeling van verwarmings- of koelsystemen.
  • Geschikt voor de ruimtetemperatuurregeling op bijvoorbeeld radiatoren, convectoren of verwarmingscircuitverdelers van vloerverwarmingen enz.
  • Op ventielkop schroeven.
  • Aansluiting M30×1,5 mm.
  • Geïntegreerde busaankoppelaar. De regelaandrijving is een proportionele aandrijving en kan rechtstreeks (zonder extra busaankoppelaar) in het KNX systeem worden geïntegreerd.
  • Voeding door het KNX systeem.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler.
  • Geïntegreerde kamerthermostaat.
  • Mechanische weergave van de ventielslag.
  • Automatische herkenning van de ventielslag.
  • Een ingang. Deze kan worden gebruikt als binaire ingang of voor het aansluiten van een externe temperatuurvoeler met de functies: schakelen, dimmen, jaloezie, als dimwaardegever, als temperatuurwaardegever, als lichtsterktewaardegever, als lichtscène-neveneenheid met en zonder geheugenfunctie, als externe temperatuurvoeler of als temperatuurbegrenzer voor vloerverwarming.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijke schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar (schakelcommando's zijn afzonderlijk parameteriseerbaar), commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar (alleen bij Step - Move - Step), lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk.
  • Lichtscène-parallelaansluiting met of zonder geheugenfunctie.
  • Gebruik in verdelers mogelijk.
  • Bescherming tegen vastzittende ventielen
  • Regelsignaal (1 bit of 1 byte).
  • Cyclische bewaking van het regelsignaal.
  • Storingsmeldingobject bij aandrijffout.
  • Noodbedrijf via interne temperatuurvoeler.
  • 2 gedwongen posities of 1 gedwongen positie en 1 grenswaarde instelbaar.
  • Minimale en maximale regelsignaalbegrenzing instelbaar.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Ventiel
Aansluiting:
M30 x 1,5 mm
Slag:
1,0 mm tot 4,2 mm
Regelkracht:
80 N tot 120 N

Kabellengte
Aansluitleiding:
1 m
Lengte van de aansluitkabel per KNX lijn (geldt in som voor alle regelaandrijvingen in de lijn):
max. 30 m
Binaire ingang/externe sensor:
max. 10 m

Aantal regelaandrijvingen per KNX lijn:
max. 30 stuks

Beschermeringssoort:
IP40

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 50 °C

Afmetingen in mm

B 79 H 47 T 79

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 217600

RFA, 440 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 217600

IFC, 11 Kb

Downloaden


KNX Regelaandrijving 3
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2176 00

PDF, 676 Kb

Downloaden


KNX Regelaandrijving 3
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS 4.2.

Art.nr. 2176 00

ZIP, 956 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Stellantrieb 3
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2176 00

PDF, 10.372 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads