Thermische regelaandrijving 230 V~

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2169 00
2169 00
49,45 EUR
EAN 4010337016724
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Thermische regelaandrijving voor bediening van radiatorventielen voor regeling per kamer.
  • Compatibel met het ventieladaptersysteem en de aansluitleiding van zijn voorganger.
  • Statusaanduiding geopend of gesloten.
  • First-open-functie voor eenvoudige montage en inbedrijfstelling.
  • Stroomloos gesloten.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Vermogen:
ca. 1 W

Ventielslag:
4 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 60 °C

Regelkracht:
100 N

Beschermingssoort:
IP54

Aansluitleiding
Doorsnede:
2x 0,75 mm²
Lengte:
1 m

Levering

  • Ventieladapter VA 80 voor de volgende hoekventielen bij levering inbegrepen. Heimeier, MNG (vanaf 1998), Oventrop M30x1,5 (vanaf 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (vanaf 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (vanaf 1999), IVAR, Strawa (vanaf 2003 nieuwe houder), Taco (voor Alpha-aandrijving vanaf 2005), Emmeti, Caleffi-verdelers serie 670, Bianchi 4-wegventiel, Nereus hoekventiel DN 10.

Afmetingen in mm

b 58 h 58 d 45

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads