Voeding 640 mA met geïntegreerde smoorspoel voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2130 00
2130 00
280,00 EUR
EAN 4010337023234
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in Gira One en KNX systeem

    • Twee voedingen van hetzelfde type kunnen rechtstreeks parallel worden geschakeld om het vermogen te verhogen.

    Technische gegevens

    Uitgangsstroom:
    640 mA

    Kortsluitstroom:
    max. 1,5 A

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

    Afmetingen

    Modulebreedten (TE): 4

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

    Art.nr. 213000

    IFC, 14 Kb

    Downloaden


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 50.984 Kb

    Downloaden


    Voeding met geïntegreerde smoorspoel
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningshandleiding.

    Art.nr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 727 Kb

    Downloaden


    Voedingen met geïntegreerde smoorspoel
    Productdatabase

    vanaf ETS4

    Art.nr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.681 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One en KNX Gira One en KNX: Voedingen Voeding 640 mA met geïntegreerde smoorspoel voor Gira One en KNX