CO₂-sensor met een geïntegreerde KNX busaankoppelaar en twee binaire ingangen voor het meten van de kooldioxideconcentratie, relatieve luchtvochtigheid en ruimtetemperatuur.
Kenmerken
Kenmerken
Grenswaardebewaking voor CO2-concentratie en luchtvochtigheid.
Dauwpuntalarmering voor bijvoorbeeld koelingplafonds en wintertuinen, ter voorkoming van mogelijke schimmelvorming.
Twee binaire ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten.
Logische gate voor eenvoudige koppelingsfuncties.
Sensor
Bij de CO2-sensor zijn maximaal vier verschillende grenswaarden instelbaar.
Aanpassing aan de werkelijke hoogte van de locatie boven NAP.
Bij de luchtvochtigheidssensor zijn max. twee grenswaarden instelbaar.
Regelaar
5 bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand, vorst- resp. hittebescherming en thermostaatvergrendeling (bv. dauwpuntstand).
Verwarm-/koelfuncties: verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen.
Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. koelers.
Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of thermostaatbediening te vergrendelen.
Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur geopend).
Regelmogelijkheden: continue PI-regeling, schakelende PI-regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit).
Ingangen
Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
Gedrag bij herstel van de busspanning parametriseerbaar.
Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen; commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie)..
Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegram-herhaling en zenden van stop-telegram mogelijk.
Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar, tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met resp. zonder geheugenfunctie.
Technische gegevens
KNX medium:
TP1-64
Meetbereik
CO2-concentratie:
0 tot 2000 ppm
Luchtvochtigheid:
10 tot 95% rel. luchtvochtigheid
Kabellengte ingangen:
max. 5 m
Beschermingsklasse:
III
Aansluitingdoorsnede
maximum:
2.5mm²
Inbouwdiepte:
23 mm
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
De CO2-sensor heeft geen bedienings- of weergave-elementen.
Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik van een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
Voor gebruik van de CO2-sensor is geen aparte busaankoppelaar nodig.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.