Nominale spanning per drukcontact:
AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid per drukcontact:
max. 20 mA
Nominale spanning per led:
DC 24 V SELV
Belastbaarheid per led:
1 mA
Aansluiting:
2 x aansluitblok 9-polig
Aansluitingdoorsnede:
0,4 tot 0,8 mm eendraads
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C