Gira energiezuil met lichtelement en 3 lege unitsHoogte 769 mm
zonder functies

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
Art.nr. 1349 28
1349 28
685,03 EUR
EAN 4010337349280
VE 1
PS 17
kleur aluminium
Art.nr. 1349 26
1349 26
733,17 EUR
EAN 4010337349266
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

Kenmerken

  • Vrij te configureren Gira energiezuil met 3 lege units en lichtelement.
  • Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
  • Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
  • De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het programma TX_44 of uit het System 55.

Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten):
IP44

Aanwijzingen

  • Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  • Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  • Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  • 1-plug-bevestiging.
  • Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.

Levering

  • Afdekraam 3-voudig TX_44 is bij de levering inbegrepen.
  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
  • Lichtbronnen zijnnietbijgeleverd.

Afmetingen in mm

Voet: B 229 H 10 T 155
Zuil: B 142 H 769 T 75

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 134928

RFA, 520 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 134928

IFC, 16 Kb

Downloaden


Energiezuil met lege units
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 140 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads