Lichtzuil hoogte 491 mm

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
Art.nr. 1344 28
1344 28
642,72 EUR
EAN 4010337344285
VE 1
PS 17
kleur aluminium
Art.nr. 1344 26
1344 26
697,89 EUR
EAN 4010337344261
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

Kenmerken

  • Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
  • Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
  • De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm².

Technische gegevens

Beschermeringssoort:
IP44

Aanwijzingen

  • Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  • Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  • Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  • 1-plug-bevestiging.
  • Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.

Levering

  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
  • Lichtbronnen zijnnietbijgeleverd.

Afmetingen in mm

Voet: B 229 H 10 T 155
Zuil: B 142 H 491 T 75

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Energiezuil, lichtzuil
Montagehandleidingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 223 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads