Externe camera

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 1220 00
1220 00
616,03 EUR
EAN 4010337100058
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief, geïntegreerde IR-led-verlichting en automatische witbalans.
  • De camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de DCS-camera-gateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd.
  • Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering.
  • Inschakelbare IR-leds voor videobewaking bij volledige duisternis.
  • Cameramodule en behuizing voor eenvoudige, snelle installatie.
  • Cameramodule langs drie assen instelbaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V +10 %

Stroomverbruik
DC 12 V:
max. 500 mA

Aansluitingen:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x voeding (DC)

Camera
Beeldsensor:
1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
Type:
Vario, handmatig
Objectief:
2,8 tot 12 mm
Resolutie:
480 TVL
Horizontale kijkhoek:
28° tot 85°

Dag-/nachtomschakeling:
Elektromechanisch infrared-cut-filter

Electronic-shutter-regeling:
1/50 tot 1/50 000 s

Cameraregeling:
On-screen-display (OSD), joystick op de kabel

Minimale lichtsterkte
Dag:
0,05 lx
IR-modus:
0 lx

IR-led:
24 led

IR-bereik:
20 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +60 °C

Beschermeringssoort:
IP66

Luchtvochtigheid:
max. 90%

Gewicht:
ca. 660 g

Afmetingen
Externe camera:
Ø126 H 100,3 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Externe camera
Montagehandleidingen

Boorsjabloon

Art.nr. 1220 00

PDF, 89 Kb

Downloaden


Externe camera
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (Index I03)

Art.nr. 1220 00

PDF, 2.908 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads