DCS-drukcontactinterface 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1210 00
1210 00
45,92 EUR
EAN 4010337210009
VE 1/5
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

huisst.OB huisst.video OB Plus

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De DCS-drukcontactinterface 2-voudig is bedoeld voor het omzetten van een potentiaalvrij drukcontactsignaal naar de Gira deurcommunicatiebus.
  • De DCS-drukcontactinterface is voorzien van twee onderling onafhankelijke ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije drukcontacten.
  • De ingangen kunnen worden gebruikt voor het activeren van een schakelhandeling (bijvoorbeeld licht schakelen) via een schakelactor of inbouwschakelactor of aan een huisstation worden toegewezen.
  • De DCS-drukcontactinterface is bedoeld voor montage in een apparaatdoos achter een conventioneel drukcontact.

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Aansluitingen
2-draads bus:
2 x steekklem

Aaantal ingangen:
2

Afmetingen
B x h x d:
43 x 28 x 15 mm

Aanwijzingen

  • De drukcontactaansluiting vindt plaats via een 3-aderige ca. 20 cm lange aansluitleiding. Deze aansluitleiding kan tot max. 5 m worden verlengd.
  • Bij toewijzing van de drukcontactinterface aan een huisstation gedragen de beide ingangen zich verschillend:Ingang 1activeert een interne oproep. Deze ingang is nodig wanneer voor het aansluiten van een huisstation inclusief verdiepingsbelknop slechts een 2-aderige leiding beschikbaar is (bijvoorbeeld bij achteraf uitbreiden van een bestaand deurstation).Ingang 2activeert een deuroproep. Deze ingang is nodig wanneer de deuropenerautomaat van het huisstation via een mechanisch drukcontact moet worden geactiveerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Deurcommunicatiedrukcontactinterface tweevoudig
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1210 00

PDF, 218 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads