Voor buffering van de KNX systeemspanning in combinatie met de voeding 640 mA onderbrekingsvrij.
Er kunnen max. twee loodgelaccu's parallel op de voeding worden aangesloten.
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 12 V
Accucapaciteit:
12 Ah
Gewicht:
4,2 kg
Aanwijzingen
Bij aansluiting van een loodgelaccu op de KNX voeding moet de basiskabelset worden gebruikt. Bij aansluiting van twee loodgelaccu's hebt u de basiskabelset nodig voor de ene accu en de uitbreidingskabelset voor de andere accu.
Onderhoudsvrij door gesloten uitvoering conform EN 50014/VDE 0170/0171 Deel 1/5.78.
Afmetingen in mm
b 151
h 94
d 98
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.