Trappenhuisverlichtingsautomaat

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 0821 00
0821 00
103,65 EUR
EAN 4010337821007
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
  • Handmatig of automatisch schakelen van licht in trappenhuizen.
  • Inschakelen door middel van System 2000 en System 3000 impulsgever-basiselement of wipdrukcontacten.
  • Nalooptijd instelbaar.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging voor de stuuringang.
  • Automatische functie met of zonder uitschakelwaarschuwing.
  • Licht permanent in- of uitschakelen.
  • Toepassing in 3- of 4-aderige schakeling.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Stroombelasting stuuringang A1:
40 mA

Schakelspanning:
AC 250 V

Schakelstroom ohms:
16 A

Inschakelstroom 20 ms:
max. 165 A

Minimale schakelstroom AC:
100 mA

Aansluitvermogen
HV-ledlampen:
typ. 400 W
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2300 W
Tronic-trafo:
1500 W
gewikkelde trafo:
1000 VA
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1200 VA
TL-lampen,
duoschakeling:
2300 (140 µF)
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
920 VA
VSA:
typeafhankelijk

Kabellengte
Belasting:
max. 100 m
Stuurleiding:
max. 100 m

Inschakelduur:
10 s tot 15 min

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +45 °C

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 1

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 082100

RFA, 456 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 082100

IFC, 15 Kb

Downloaden


Impulsgeverbasiselement, Trappenhuisverlichtingsautomaat
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 0821 00
5410 00

PDF, 507 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads