Basiselement elektronische potentiometer voor stuuringang 1–10 V
Schakelfunctie

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0309 00
0309 00
50,81 EUR
EAN 4010337309000
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Elektronische potentiometer met schakelfunctie voor elektronische voorschakelapparaten en Tronic-trafo's met 1 – 10 V-stuuringang.
  • Door op de bedieningsknop te drukken schakelt het VSA in en uit.
  • Draaien stelt de lichtsterkte in.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

1 – 10 V interface
Stuurspanning:
0,5 tot 10 V
Stuurstroom:
max. 50 mA

Schakelstroom
ohms:
6 A
capacitief:
6 A (70 µF)

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +45 °C

Levering

  • Een zekering is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Elektronische potentiometer 1–10 V
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 0308 00
0309 00

PDF, 375 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads