Afdichtset IP44 voor wipschakelaar en wipdrukcontact
Standard 55, E1, E2

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0251 27
0251 27
5,81 EUR
EAN 4010337251279
VE 5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook voor de montage van wipschakelaar en wipdrukcontact uit System 55 waterbestendig IP44 geschikt.

Aanwijzingen

  • Niet voor serie- of wisselschakelaars 2-voudig.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira Standard 55 Overige Afdichtset IP44 voor wipschakelaar en wipdrukcontact Standard 55, E1, E2