Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~
Wisselcontact 1-polig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0140 112
0140 112
79,51 EUR
EAN 4010337043935
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
  • De Hotel-Card-schakelaar met demontagebeveiliging kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
  • Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld.
  • Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Andere uitvoeringen op aanvraag.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads