Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip
Wisselcontact 1-polig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0130 66
0130 66
26,00 EUR
EAN 4010337130666
VE 1/5
PS 13
antraciet
Art.nr. 0130 67
0130 67
29,66 EUR
EAN 4010337130673
VE 1/5
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 0130 65
0130 65
29,66 EUR
EAN 4010337130659
VE 1/5
PS 13
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Met bedieningsfunctie in reliëf.
  • Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
  • Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads