Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~ 2-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Serieschakelaar
Art.nr. 0125 00
0125 00
22,98 EUR
EAN 4010337125006
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Passend reserveonderdeel voor

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Schakelen, drukken, dimmen Tastschakelaar Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~ 2-voudig