Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Schakelaar 2-polig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0122 01
0122 01
45,00 EUR
EAN 4010337122012
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0122 03
0122 03
45,00 EUR
EAN 4010337122036
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0122 27
0122 27
45,00 EUR
EAN 4010337122272
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0122 28
0122 28
45,55 EUR
EAN 4010337122289
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0122 26
0122 26
48,71 EUR
EAN 4010337122265
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0122 005
0122 005
48,71 EUR
EAN 4010337037934
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0122 600
0122 600
55,78 EUR
EAN 4010337021773
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Levering

  • Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Schakelen en drukken Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip Schakelaar 2-polig