Lege vloerbehuizing inbouw met klapdeksel

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium spuitgietwerk
Art.nr. 0118 00
0118 00
206,47 EUR
EAN 4010337041252
VE 1
PS 17
edelstaallook mat
Art.nr. 0118 20
0118 20
420,75 EUR
EAN 4010337118206
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Vloerinbouwdoos voor inbouw van inbouwapparaten met draagringbevestiging voor installatie- en communicatietechniek (bijvoorbeeld wandcontactdozen, wandcontactdozen met vaste afdekplaat , TAE-aansluitdozen enz.).
  • Voor complete eenheden kunnen de behuizingen met verbindingsklemmen aan de achterzijde in alle richtingen aan elkaar worden gekoppeld.

Technische gegevens

Beschermeringssoort:
IP41

Afmetingen
Aluminium spuitgietwerk:
B 112 x H 112 x D 61,5 mm
edelstaallook mat:
B 112 x H 112 x D 63,9 mm

Aanwijzingen

  • Bij vloermontage moet via de uitdrukopening in het onderste deel ervoor worden gezorgd dat evt. indringend water kan worden afgevoerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads