XLR-connector, D-serie flensstekker

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Flensstekker3-polig D-serie
Art.nr. 0037 00
0037 00
19,18 EUR
EAN 4010337037002
VE 5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

insteekeenh.datakap 2-v 2 XLR

Kenmerken

Technische gegevens

Soldeerklemmen tot max.:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Gelijke uitvoering.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads