Basiselement wipjl.sch. [315900] Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~ Inbouwbasiselementen, toebehoren met bevestigingsklauwen Kenmerken: - Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen. - Elektrisch en mechanisch vergrendeld. Technische gegevens: Inbouwdiepte - 3159 00: 32 mm - 3879 00: 23 mm Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting. Fabricaat: Gira Art. nr. 3159 00 met bevestigingsklauwen Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 27,93 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Basiselement wipjl.sch. z/kl. [387900] Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~ Inbouwbasiselementen, toebehoren zonder bevestigingsklauwen Kenmerken: - Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen. - Elektrisch en mechanisch vergrendeld. Technische gegevens: Inbouwdiepte - 3159 00: 32 mm - 3879 00: 23 mm Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting. Fabricaat: Gira Art. nr. 3879 00 zonder bevestigingsklauwen Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 27,93 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx