KNX weersensor v.weercentrale(KNX) [838000] Weersensor Jaloeziebesturing Kenmerken: - De weersensor wordt in combinatie met de weercentrale (5174 00) gebruikt en beschikt over de volgende sensoren: - lichtsterkte in drie richtingen (op 90° afstand van elkaar, windrichtingen: oost, zuid, west) - temperatuur - windsnelheid - neerslagsensor, met geïntegreerde verwarming. - De sensorwaarden stuurt de weersensor naar de weercentrale die de sensorinformatie analyseert en naar de KNX bus stuurt. - De weersensor kan met maximaal 20 weercentrales communiceren. Technische gegevens: Bedrijfsspanning ext. Voeding: DC 18 – 34 V Eigenverbruik: max. 5 W Aansluiting tussen weersensor en weercentrale: 0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Aansluitwijze: Lasklem en aansluitklem Montagewijze: Wand- resp. mastbevestiging (toebehoren) Beschermeringssoort: IP44 Beschermingsklasse: III Proefspanning: 0,8 kV Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C Meetbereik wind: 2 tot 30 m/s Meetbereik lichtsterkte: 1 bis 100.000 Lux Meetbereik temperatuur: -30 °C tot +60 °C Afmetingen in mm: B 121 H 105 D 227 Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale: 1000 Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden: 20 Fabricaat: Gira Art. nr. 8380 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 450,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx