Spatwaterd. opbouw grijs WCD aardpen KD + SH [048530] Wandcontactdoos CEBEC 16 A 250 V~ met klapdeksel SW OB Gira spatwaterdicht opbouw IP44 Grijs Kenmerken: - Met schroefklemmen. Technische gegevens: Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur - Shutter: 0 °C tot 45 °C Aanwijzingen: - Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. Fabricaat: Gira Art. nr. 0485 30 Grijs Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 20,98 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx