KNX DIN-rail Gira F1 [204900] Gira F1 Gira F1 Kenmerken: KNX functionaliteit - Koppelt als KNX Bridge twee standalone KNX systemen. - Bidirectionele KNX communicatie van KNX IP naar KNX TP. - 1000 groepenadressen. - Ondersteunt KNX Secure. - Kan groepenadressen aan de KNX systemen aanpassen (mapping). - Inbedrijfstelling met de ETS. - Twee gescheiden toepassingen, als TP-apparaat en als IP-apparaat. - Toepassingen: - Bijv. doorsturen van KNX telegrammen van een in het gebouw gemeenschappelijk gebruikt weerstation naar het particuliere KNX systeem van de woning. - Meldingen zoals aanstaand liftonderhoud, bezoek van de glazenwasser enz. doorsturen naar de woning. - Ook voor gebruik in de commerciële sector, bijvoorbeeld in winkelcentra of wanneer historisch gegroeide bedrijfsgebouwen met elkaar moeten communiceren via zelfvoorzienende KNX systemen. - Firmware-update vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA). SIP-functionaliteit - Veilige scheiding van twee netwerken. - Beveiligd tegen toegang tot het privénetwerk. - Alleen geparametriseerde SIP-telegrammen worden doorgestuurd. - Eenvoudige parametrisering via de website van de apparaten. - Ondersteunt SIP en SIPS. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Nominale spanning: DC 24 tot 30 V Opgenomen vermogen: 2 W IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s) Aansluitingen - IP: 2 x bus RJ45 (public/private) - KNX: Aansluit- en aftakklem KNX: TP1, S-mode (ETS) Omgevingstemperatuur: 0 °C tot + 45 °C microSD-kaart: niet ondersteund Aanwijzingen: - Voeding via externe DC 24 V. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 2 Fabricaat: Gira Art. nr. 2049 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 465,30 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx