OneKNX dimact. 1-v 200 W IB binaire ing. 3-v [506500] Dimactuator 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX Gira One / Gira KNX Inbouw Kenmerken: Functie in het Gira One systeem - Actuator voor het schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-ledlampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve transformatoren metNV-halogeen- of NV-ledlampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen. - 3 binaire ingangen voor het aansluiten van conventionele schakelaars, drukcontacten en bewegingsmelders met potentiaalvrije contacten. - De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actuatoren of voor het registreren van statusinformatie. - Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe. - Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting. - Vermogensuitbreiding door vermogensopvoereenheden. - Aansluiting van een externe temperatuurvoeler op ingang 3 mogelijk. - Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0. - Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten. Dimuitgangen - Minimum en maximum lichtsterkte instelbaar. - Inschakelen op de laatste lichtsterktewaarde of vast ingestelde inschakellichtsterkte. - Instellen van een in- of uitschakelvertraging. - Trappenhuisfunctie, er kan optioneel een waarschuwingstijd en een waarschuwingslichtsterkte worden ingesteld. Binaire ingangen - Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar. - Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep, garagedeur en deuropener. - Aansluiting van bewegings- en aanwezigheidsmelders met potentiaalvrije relaisuitgangen. - Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers. - Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden. - Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming. - Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze. - Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar. - Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app. - Configureerbare schakelingangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geparametriseerd. - Registreren en afstellen van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3. Functie in het Gira KNX systeem - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen. - Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe. - Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting. - Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen. - Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd. Dimuitgangen - Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding), led (faseaansnijding) of led (faseafsnijding). - Dimkarakteristiek voor aanpassing aan de aangesloten last in de periode en het waardebereik configureerbaar. - Instelling van het dimbare bereik mogelijk (inschakellichtsterkte, basislichtsterkte; alternatief: onderste dimgrens en bovenste dimgrens). - Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld (aandimmen, aanspringen, fading). - Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld (kanaal inschakelen, geen reactie). - Centrale besturingsfuncties via maximaal 6 schakelobjecten, 6 dimobjecten en 6 waardeobjecten en verzamelretourmelding. - Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie. - Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie. - Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel mogelijk. - Retourmeldingen voor kortsluiting, overbelasting/netspanningsuitval en soort belasting (KNX conform en uitgebreid). - Reactie bij uitval/herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar. - Logische koppelingsfunctie voor de uitgang. - Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie instelbaar. - Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging). - Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting. - Trappenhuisfunctie met tijdverlenging of variabele instelling van de trappenhuistijd via communicatieobject. - Soft-AAN-functie en Soft-UIT-functie instelbaar. - Automatische uitschakeling bij lichtsterkte < X% instelbaar (met individuele vertragingstijd). - Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes zijn instelbaar. - Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar. - Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld (aanspringen, aandimmen, fading). - Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène. - Uitgebreid opvragen van scènes. - Bedrijfsurenteller activeerbaar. - Bedrijfsurenteller als voorwaartse teller (met optionele grenswaarde) of achterwaartse teller (met optionele startwaarde). Technische gegevens: Nominale spanning: DC 21 tot 32 V SELV Gira One medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Testspanning: 4 kV (KNX/EIB buskabel) Aansluitingen - Gira One bus: Aansluitklemmen aan stuurleiding - Ingangen: Aansluitklemmen aan stuurleiding - Belasting: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Ingangen - Aantal: 3 Type ingang: potentiaalvrij Controlespanning - Ingangen neveneenheid: ca. 5 V Totale lengte - Leiding neveneenheid: max. 10 m Max. aansluitvermogen - Gloeilampen: 20 tot 230 W - HV-halogeen: 20 tot 230 W - gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA - Tronic-trafo: 20 tot 230 W - gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 100 VA - elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 200 W - HV-ledlampen: typ. 1 tot 200 W Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus (faseaanslijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie. - Vermogensreductie bij inbouw inhouten wand of gipswand -15%meervoudige combinaties -20%. - Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden. - Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA) - Toestand bij levering: bediening van dimuitgang via ingang 1 (lichter) en ingang 2 (donkerder) mogelijk. Fabricaat: Gira Art. nr. 5065 00 Inbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 176,73 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx