Basiselement RTR 24 V verbreekc./maakc. uit + ctrl.l. [247300] Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 24 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelamp Gira System 55 Kenmerken: - Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 24 V~. - Regelen van de kamertemperatuur in gesloten ruimtes. - Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling. - Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok. - Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing. - Interne temperatuursensor. - Vorstbeveiligingsfunctie. - Geruisloos schakelen. - Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij openen van het raam). - Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit). - Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact). - Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur). - Instelbereik van de kamertemperatuur kan met instelringen worden beperkt. - Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel). Technische gegevens: Nominale spanning: AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz Aansluitvermogen: 24 W Standby: <0,1 W Aantal regelaandrijvingen: 1 tot 5 Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Kabellengte ingangen: max. 100 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Fabricaat: Gira Art. nr. 2473 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 70,65 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx