KNX RF/TP-mediakopp./RF-repeater [511000] RF/TP mediakoppelaar of RF-repeater voor KNX Gira KNX RF Met de KNX RF systeemapparaten worden de RF tastsensoren voor KNX en RF handzenders voor KNX via de ETS in de KNX structuur ingebonden en geparametriseerd. Kenmerken: - Interface tussen bedrade KNX producten (TP) en draadloze KNX RF producten. - Via de ETS als mediakoppelaar, mediakoppelaar met repeater, segmentkoppelaar of repeater configureerbaar (afhankelijk van de gebruikte firmwareversie en ETS versie). - Gebruik als segmentkoppelaar mogelijk bij inbedrijfstelling met ETS vanaf versie 6.0.5 (indexstand vanaf I04 of na firmwareupdate voor indexstand I00 tot I03). - Apparaten zijn geschikt voor updates. Firmware-updates (bijvoorbeeld I00 naar I04) kunnen worden uitgevoerd met de ETS. - Ondersteunt communicatie via KNX Data Secure (KNX Data Secure telegrammen kunnen worden verwerkt en in overeenstemming met de instellingen worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd). - Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5). Technische gegevens: KNX medium: RF1.R, TP1-256 Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode Nominale spanning: Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Radiofrequentie: 868,3 MHz Zendvermogen: max. 20 mW Bereik (vrije veld): ca. 100 m Aanwijzingen: - Compatibel met KNX Data Secure. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5110 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 291,05 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx