Basiselement RTR 230 V verbreekc. [247000] Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact Gira System 55 Kenmerken: - Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~. - Regelen van de kamertemperatuur in gesloten ruimtes. - Interne temperatuursensor. - Geruisloos schakelen. - Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM). - Voor ventieltype “verbreekcontact”. - Instelbereik van de kamertemperatuur kan met instelringen worden beperkt. - Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel). Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: <0,5 W Aantal regelaandrijvingen: 1 tot 10 Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Fabricaat: Gira Art. nr. 2470 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 65,77 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx