Basiselement RTR 230 V verbreekc./maakc. uit+ctrl.l. [247200] Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelamp Gira System 55 Kenmerken: - Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~. - Regelen van de kamertemperatuur in gesloten ruimtes. - Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling. - Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok. - Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing. - Interne temperatuursensor. - Vorstbeveiligingsfunctie. - Geruisloos schakelen. - Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij openen van het raam). - Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit). - Aanpassing aan ventielen (spanningsloos open of spanningsloos gesloten). - Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur). - Instelbereik van de kamertemperatuur kan met instelringen worden beperkt. - Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel). Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: <0,5 W Aantal regelaandrijvingen: 1 tot 10 Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Kabellengte ingangen: max. 100 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Fabricaat: Gira Art. nr. 2472 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 67,41 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx