Alarm Connect sleutelsch. OB [523400] Sleutelschakelaar Gira beveiligingssysteem Alarm Connect Opbouw Kenmerken: - Voor het in- en uitschakelen van alarmcentrales. - Geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare profiel-halfcilinder (montage-instructies in acht nemen). - Afgedichte behuizing voor binnen- en buitengebruik. - Beschikt over twee interne, aparte schakelaars met wisselcontact die afzonderlijk op continu- of impulscontact kunnen worden ingesteld. - Drie leds (rood, geel, groen) met voorweerstand en ompoolbeveiliging kunnen vrij worden gebruikt. - Geïntegreerde zoemer voor bevestigings- of weigeringsaanduiding kan vrij worden gebruikt. - Lostrek- en optilcontact voor sabotagebeveiliging. - Frontboorbeveiliging. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 12 V 2 wisselschakelaars - potentiaalvrij: 30 V / 100 mA belastbaar Stroomopnamebij DC 12 V - Led: ca. 10 mA - Zoemer: ca. 10 mA Beschermingssoort - Opbouw: IP54 - inbouw: IP34 Milieuklasse: IV Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C Levering: - Profiel-halfcilinder niet bij levering inbegrepen! Afmetingen in mm: Opbouw behuizing : b 85 x h 115 x d 57 Inbouw frontplaat: b 90 x h 121 x d 3 Inbouw behuizing: b 72 x h 102 x d 61 Fabricaat: Gira Art. nr. 5234 00 Opbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 0,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alarm Connect sleutelsch. IB [523700] Sleutelschakelaar Gira beveiligingssysteem Alarm Connect inbouw Kenmerken: - Voor het in- en uitschakelen van alarmcentrales. - Geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare profiel-halfcilinder (montage-instructies in acht nemen). - Afgedichte behuizing voor binnen- en buitengebruik. - Beschikt over twee interne, aparte schakelaars met wisselcontact die afzonderlijk op continu- of impulscontact kunnen worden ingesteld. - Drie leds (rood, geel, groen) met voorweerstand en ompoolbeveiliging kunnen vrij worden gebruikt. - Geïntegreerde zoemer voor bevestigings- of weigeringsaanduiding kan vrij worden gebruikt. - Lostrek- en optilcontact voor sabotagebeveiliging. - Frontboorbeveiliging. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 12 V 2 wisselschakelaars - potentiaalvrij: 30 V / 100 mA belastbaar Stroomopnamebij DC 12 V - Led: ca. 10 mA - Zoemer: ca. 10 mA Beschermingssoort - Opbouw: IP54 - inbouw: IP34 Milieuklasse: IV Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C Levering: - Profiel-halfcilinder niet bij levering inbegrepen! Afmetingen in mm: Opbouw behuizing : b 85 x h 115 x d 57 Inbouw frontplaat: b 90 x h 121 x d 3 Inbouw behuizing: b 72 x h 102 x d 61 Fabricaat: Gira Art. nr. 5237 00 inbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 0,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx