System 55 cr.wit WCD/RA SH USB-voeding 2-v type A/C [245901] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 crème wit glanzend Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 01 crème wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 84,82 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit WCD/RA SH USB-voeding 2-v type A/C [245903] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 84,82 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 z.wit m WCD/RA SH USB-voeding 2-v type A/C [245927] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 zuiver wit mat Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 27 zuiver wit mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 84,82 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antraciet WCD/RA SH USB-voeding 2-v type A/C [245928] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 antraciet Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 28 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 86,30 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 kl.alum. WCD/RA SH USB-voeding 2-v type A/C [245926] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 kleur aluminium Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 26 kleur aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 93,39 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 zwart m WCD/RA SH USB-voeding 2-v type A/C [2459005] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 zwart mat Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 005 zwart mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 93,39 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grijs m WCD/RA SH USB-voeding 2-v type A/C [2459015] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 grijs mat Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 015 grijs mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 93,39 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstaal(gel.) WCD/RA SH USB-voeding 2-v type A/C [2459600] Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 Edelstaal (gelakt) Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. Technische gegevens: Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C Uitgangsspanning USB: DC 5 V Laadstroom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm² Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C Aanwijzingen: - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1. - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen. Levering: - USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2459 600 Edelstaal (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 93,39 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx