Basiselement S3000 toerentalreg.-b.el. [246000] System 3000 toerentalregelaar-basiselement Gira System 3000 Kenmerken: - Toerentalregelaar voor de toerentalregeling van eenfasige motoren zoals bijv. inductie- of spleetpoolmotoren. - Apparaat werkt volgens het faseaansnijdingsprincipe. - Inschakelen door softstart op maximaal toerental. - Continu geheugen voor minimaal toerental. - Aansluiten van neveneenheden mogelijk. - Elektronische kortsluitbeveiliging. - Elektronische oververhittingsbeveiliging. - Gebruik met en zonder aansluiting van neutrale geleider. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: ≤ 0,5 W Schakelstroom bij +25 °C: 60 mA tot 1,8 A Max. motorstroom (Imax): 1,8 A Neveneenheden - Onverlichte mechanische drukcontacten: onbeperkt - Neveneenheid-basiselement 2-draads: onbeperkt - Draai-basiselement voor neveneenheid 3-draads: max. 10 Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073 Inbouwdiepte: 24 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan +25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 2460 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 113,72 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx