Accessoires grijs S3000 beh. lichtst.- + temp.sensor(IP66) [546700] System 3000 behuizing lichtsterkte- en temperatuurvoeler Gira System 3000 grijs Kenmerken: - Opbouwbehuizing geschikt om de System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler BT in te plakken. - Opbouwbehuizing van polycarbonaat, kleur vergelijkbaar met RAL 7035. - Het transparante deksel van polycarbonaat is zwart bedrukt met een vrij stuk voor de lichtsterktesensor. Technische gegevens: Beschermeringssoort: IP66 Omgevingstemperatuur: -15 °C tot +55 °C Afmetingen in mm: B 100 x H 52 x T 37 Fabricaat: Gira Art. nr. 5467 00 grijs Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 23,47 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx