KNX DIN-rail jl.act. 2-v AC 230 V hand [215200] Jaloezieactuator 2-voudig AC 230 V met handbediening voor KNX Jaloeziebesturing DIN-rail Jaloezieactuatoren met geïntegreerde busaankoppelaar, handbediening en statusweergave voor elke uitgang. Voor het aansturen van elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen. Kenmerken: - Raambekledingpositie direct aanstuurbaar. - Lamellenstand direct aanstuurbaar. - Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar. - Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie. - Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk. - Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. - Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd. - Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. - Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar. - Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar. - Geheugenfunctie voor lichtscènes. - Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren. - Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties. - Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw mogelijk. - Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus. - Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties. - Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning. - Voor netspanning AC 230 V. - Aansluiting van verschillende fasegeleiders. - Onafhankelijke aansturing van de twee jaloezie-uitgangen. - Automatische looptijdherkenning raambekleding bij aandrijvingen AC 230 V met mechanische eindpositieschakelaars. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Belasting: Schroefklemmen Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Schakelspanning AC: AC 230 V, 50/60 Hz Schakelvermogen AC 230 V: 6 A/AC1 Schakelspanning DC: DC 12 tot 48 V Schakelvermogen - DC 12/24 V: 6 A - DC 48 V: 3 A Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - Montage op DIN-profielrail. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 2152 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 178,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx