Basiselement S3000 uni-led-draaidim.-b.el. Standard [245000] System 3000 universeel led-draaidimmer-basiselement Standard Gira System 3000 Kenmerken: - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of ledlampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of ledlampen, HV-led- of spaarlampen. - Automatische instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding). - Lampbeschermend inschakelen. - Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen. - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - Minimale lichtsterkte instelbaar. - Elektronische kortsluitbeveiliging. - Elektronische oververhittingsbeveiliging. - Gebruik met en zonder aansluiting neutrale geleider. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,35 W Aansluitvermogen bij 25 °C - HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 60 W - HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 120 W - Spaarlamp: typ. 3 tot 60 W - Gloeilampen: 20 tot 210 W - HV-halogeen: 20 tot 210 W - Tronic-trafo's: 20 tot 210 W - elektronische trafo met LV-led: Typ. 20 tot 60 W - gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA - gewikkelde trafo met LV-led: typ. 20 tot 60 VA Kabellengte - Belasting: max. 100 m Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Inbouwdiepte: 24 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - In principe is gebruik van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale geleider mogelijk. Bij sommige LED- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale geleider vereist. - Bij gebruik zonder neutrale geleider bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo's en gewikkelde trafo's 50 W. - Elektronische trafo's en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt. - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 2450 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 82,62 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx