Elektronica trappenh.verl.aut. DIN-rail [082100] Trappenhuisverlichtingsautomaat Gira System 3000 DIN-rail Kenmerken: - Handmatig of automatisch schakelen van licht in trappenhuizen. - Inschakelen door middel van System 2000 en System 3000 basiselement impulsgever of wipdrukcontacten. - Nalooptijd instelbaar. - Elektronische overbelastingsbeveiliging voor de stuuringang. - Automatische functie met of zonder uitschakelwaarschuwing. - Licht permanent in- of uitschakelen. - Toepassing in 3- of 4-aderige schakeling. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Stroombelasting stuuringang A1: 40 mA Schakelspanning: AC 250 V Schakelstroom ohms: 16 A Inschakelstroom 20 ms: max. 165 A Minimale schakelstroom AC: 100 mA Aansluitvermogen - HV-ledlampen: typ. 400 W - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2300 W - Tronic-trafo: 1500 W - gewikkelde trafo: 1000 VA - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1200 VA - TL-lampen,duoschakeling: 2300 (140 µF) - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 920 VA - VSA: type-afhankelijk Kabellengte - Belasting: max. 100 m - Stuurleiding: max. 100 m Inschakelduur: 10 s tot 15 min Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +45 °C Afmetingen: Modulebreedten (TE): 1 Fabricaat: Gira Art. nr. 0821 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 112,32 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx