Basiselement S3000 relais-schakelb.el. 2-v [540400] System 3000 relais-schakelbasiselement 2-voudig Gira System 3000 Kenmerken: - Schakelen van verlichting en eenfasige motoren. - Adaptieve nulpuntschakeling. - Aansluiten van neveneenheden mogelijk. - Testbedrijf voor functiecontrole. - Bedrijf met aansluiting neutrale geleider. Combinatie met System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig - Schakelen van twee onafhankelijke uitgangen. - Tijdfunctie voor uitgang a2 instelbaar. Combinatie met System 3000 bedieningselement-opzetstuk - Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1, bijv. om een ventilatie afhankelijk van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen. - Inschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar. - Nalooptijd voor uitgang a2 instelbaar. Combinatie met KNX RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig - Schakelactuatorkanaal 1-voudig. - Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig. - Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk. - Draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk. - Functieselectie van het basiselement: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie, scènefunctie, vergrendelingsfunctie, tijdvertragingen. ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,1 tot 0,5 W Schakelstroom ohms: 10 A (AC1) Aansluitvermogen bij 25 °C per uitgang - HV-ledlampen: typ. 400 W - Spaarlamp: typ. 500 W - Gloeilampen: 1500 W - HV-halogeen: 1500 W - Tronic-trafo's: 1000 W - gewikkelde trafo: 625 VA - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 750 VA Schakelstroom motoren: 3 A Capacitieve belasting: 580 VA (70 µF) Uitgang a2 - Tijdfunctie/nalooptijd: zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min - Inschakelvertraging: zonder, 3 min Inbouwdiepte: 24 mm Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - In combinatie met een opzetstuk bewegingsmelder Standard, bedieningselement-opzetstuk Memory, jaloezie- en schakelklok Display of jaloezie- en schakelklok BT gedraagt het relais-schakelbasiselement 2-voudig zich als met een bedieningselement-opzetstuk. - In combinatie met een opzetstuk bewegingsmelder Komfort BT of aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT schakelt bij beweging uitgang a1 afhankelijk van de lichtsterkte en uitgang a2 onafhankelijk van de lichtsterkte en vertraagd in. - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 5404 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 129,65 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx