Observer z.wit beweg.m. Cube 120 [244202] Bewegingsmelder Cube 120 Lichtbesturing zuiver wit glanzend Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid. - Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd. - Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik. - Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook. - Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s. - Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan. - Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht. - Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld. - Afstandsbediening optioneel. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V~, 50/60 Hz Schakelstroom - ohms: 16 A (AC1) Aansluitvermogen - HV-ledlampen: typ. 200 W - Gloeilampen: 2000 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA (cos φ = 0,5) - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 500 W (45,6 µF) - TL-lampen, seriegecompenseerd: 900 W Capacitieve belasting: 176 µF Lichtsterkte - Lichtsterkte: 2 tot 1000 lux Instelregelaar - Nalooptijd: 5 s tot 15 min Aansluitingdoorsnede - Massieve draad: max. 2,5 mm² - Geslagen draad zonder adereindhuls: max. 2,5 mm² - fijndradig met adereindhuls: max. 1,5 mm² Beschermingsgraad: IP54 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Waarnemingshoek: 120° Montagehoogte 2,50 m - Detectiebereik naar voren, max.: ca. 16 m - Bereik naar beide zijden, max.: ca. 11 m Aanwijzingen: - Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten. - Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3. - Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren! Levering: - Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: zonder lens: 87 x 87 x 85 Fabricaat: Gira Art. nr. 2442 02 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 124,38 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Observer antraciet beweg.m. Cube 120 [244210] Bewegingsmelder Cube 120 Lichtbesturing antraciet Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid. - Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd. - Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik. - Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook. - Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s. - Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan. - Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht. - Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld. - Afstandsbediening optioneel. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V~, 50/60 Hz Schakelstroom - ohms: 16 A (AC1) Aansluitvermogen - HV-ledlampen: typ. 200 W - Gloeilampen: 2000 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA (cos φ = 0,5) - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 500 W (45,6 µF) - TL-lampen, seriegecompenseerd: 900 W Capacitieve belasting: 176 µF Lichtsterkte - Lichtsterkte: 2 tot 1000 lux Instelregelaar - Nalooptijd: 5 s tot 15 min Aansluitingdoorsnede - Massieve draad: max. 2,5 mm² - Geslagen draad zonder adereindhuls: max. 2,5 mm² - fijndradig met adereindhuls: max. 1,5 mm² Beschermingsgraad: IP54 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Waarnemingshoek: 120° Montagehoogte 2,50 m - Detectiebereik naar voren, max.: ca. 16 m - Bereik naar beide zijden, max.: ca. 11 m Aanwijzingen: - Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten. - Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3. - Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren! Levering: - Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: zonder lens: 87 x 87 x 85 Fabricaat: Gira Art. nr. 2442 10 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 130,04 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx