KNX best.eenh. 1-10 V 4-v hand [222400] Besturingseenheid 1 – 10 V 4-voudig met handbediening voor KNX DALI, overige elektronica DIN-rail Kenmerken: - De besturingseenheid schakelt en dimt elektrische verbruikers die over een interface 1-10 V beschikken. - 5 apparaatconfiguraties selecteerbaar. Hierdoor vindt de toewijzing van de 4 afzonderlijk aanstuurbare dimkanalen aan de schakeluitgangen plaats (bijv. 4 dimkanalen werken op een schakelrelais voor aansturing van een RGBW-lamp). - Relaisuitgangen waaraan geen dimkanaal is toegewezen, kunnen als vrije schakelactuatorkanalen worden gebruikt. - Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar. - Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus met mechanische schakelstand-indicatie. - Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning. - Logische koppelingsfunctie per kanaal configureerbaar. - Tot drie centrale schakelfuncties voor gemeenschappelijk aansturing van alle dim- en schakelkanalen. - Inschakeltijden van de relaisuitgangen kunnen door bedrijfsurentellers geregistreerd en geanalyseerd worden. - Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk. Dimkanalen - Vier afzonderlijk aanstuurbare dimkanalen. - Retourmelding van schakeltoestand en lichtsterkte. - Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk. - Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar. - Soft inschakel- en Soft-uitschakelfunctie. - Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar. - Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie). Bij de trappenhuisverlichtingsfunctie is de reactie aan het einde van de inschakeltijd parametriseerbaar. - Opname van een dimkanaal in max. 10 scènes mogelijk. - Inbrandfunctie maakt de door de lampenfabrikanten voorgeschreven inbedrijfstelling van nieuwe TL-lampen mogelijk. Schakelactuatorbedrijf (optioneel) - Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen A2 tot A4. - Gebruik als maak- of verbreekcontact. - Retourmelding van de schakeltoestand. - Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar. - Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf). - Opname in de lichtscènes mogelijk. Max. 10 interne scènes zijn per schakeluitgang parametriseerbaar. - Cyclische bewaking van het binnenkomende schakeltelegram configureerbaar. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Relais - Aantal: 4 - Contact: elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel Stuuruitgangen - Stuurspanning: 1 tot 10 V - Stuurstroom per uitgang: max. 100 mA - Kabellengte: max. 500 m bij 0,5 mm² Schakeluitgangen - Schakelspanning: AC 250/400 V - Schakelstroom 230 V AC1: 16 A - Schakelstroom 230 V AC3: 10 A - Schakelstroom 400 V AC1: 10 A - Schakelstroom 400 V AC3: 6 A - Fluorescentielampen: 16 AX Lampbelastingen - Gloeilampen: 3680 W - HV-halogeen: 3680 W - gewikkelde trafo: 2000 VA - Tronic-trafo: 2500 W TL-lampen T5/T8 - niet-gecompenseerd: 3680 W - parallel gecompenseerd: 2500 W / 200 µF - duoschakeling: 3680 W / 200 µF Spaarlampen - niet-gecompenseerd: 3680 W - parallel gecompenseerd: 2500 W / 200 µF Kwikdamplampen - niet-gecompenseerd: 3680 W - parallel gecompenseerd: 3680 W / 200 µF Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - 1 – 10 V: Schroefklemmen - Belasting: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - Elektronische voorschakelapparaten wekken zeer hoge stroompieken op. Gebruik daarom een inschakelstroombegrenzer of bij grotere belastingen een aparte lastbescherming. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 2224 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 255,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx